16-pin (D) package image

TB5R2D 활성

쿼드 PECL 라인 리시버

다음과 동일: TB5R2D.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 5A991B1

자세한 TB5R2 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

TB5R2의 주요 특징

  • Functional Replacements for the Agere BRF1A, BRF2A, BRS2A, and BRS2B
  • Pin Equivalent to General Trade 26LS32
  • High Input Impedance Approximately 8 k
  • 4-ns Maximum Propagation Delay
  • TB5R1 Provides 50-mV Hysteresis
  • TB5R2 With -125-mV Threshold Offset for Preferred State Output
  • -1.1-V to 7.1-V Common Mode Range
  • Single 5-V ±10% Supply
  • Slew Rate Limited (1 ns min 80% to 20%)
  • TB5R2 Output Defaults to Logic 1 When Inputs Left Open or Shorted to VCC or GND
  • ESD Protection HBM > 3 kV, CDM > 2 kV
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Package
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over Balanced Lines

TB5R2에 대한 설명

These quad differential receivers accept digital data over balanced transmission lines. They translate differential input logic levels to TTL output logic levels.

The TB5R1 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRF1A and BRF2A; it includes 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection.

The TB5R2 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRS2A and BRS2B and incorporates a 125-mV receiver input offset, preferred state output, 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection. The TB5R2 preferred state feature places the high state when the inputs are open, shorted to ground, or shorted to the power supply.

The power-down loading characteristics of the receiver input circuit are approximately 8 k relative to the power supplies; hence they do not load the transmission line when the circuit is powered down.

The packaging for these differential line receivers include a 16-pin gull wing SOIC (DW) and SOIC (D).

The enable inputs of this device include internal pullup resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기