20-pin (PW) package image

TCA9544APWR 활성

인터럽트 및 전압 변환을 지원하는 4채널 1.65~5.5V I2C/SMBus 멀티플렉서

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TCA9544APWR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TCA9544A의 주요 특징

  • 1-of-4 Bidirectional Translating Switches
  • I2C Bus and SMBus Compatible
  • Four Active-Low Interrupt Inputs
  • Active-Low Interrupt Output
  • Three Address Pins, Allowing up to Eight TCA9544A Devices on the I2C Bus
  • Channel Selection Via I2C Bus
  • Power-Up With All Switch Channels Deselected
  • Low RON Switches
  • Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses
  • No Glitch on Power-Up
  • Supports Hot Insertion
  • Low Standby Current
  • Operating Power Supply Voltage Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 5.5-V Tolerant Inputs
  • 0 to 400-kHz Clock Frequency
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 4000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1500-V Charged-Device Model (C101)

TCA9544A에 대한 설명

The TCA9544A is a 4-channel, bidirectional translating I2C Muliplexer. The master SCL/SDA signal pair is directed to one of the four channels of slave devices, SC0/SD0-SC3/SD3. Four interrupt inputs (INT3INT0), one for each of the downstream pairs, are provided. One interrupt output (INT) acts as an AND of the four interrupt inputs.

A power-on reset function returns the registers to their default state and initializes the I2C state machine, with all channels deselected.

The pass gates of the switches are constructed such that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage which will be passed by the TCA9544A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5.5 V tolerant.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기