8-pin (D) package image

TCAN332GDR 활성

CAN FD(유연한 데이터 전송률)를 지원하는 3.3V CAN 트랜시버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TCAN332GDR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TCAN332GD 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TCAN332G의 주요 특징

  • 3.3V Single supply operation
  • Data rates up to 5Mbps (TCAN33xG devices)
  • Compatible with ISO 11898-2
  • SOIC-8 and SOT-23 package options
  • Operating Modes:
    • Normal mode (all devices)
    • Low power standby mode with wake (TCAN334)
    • Silent mode (TCAN330, TCAN337)
    • Shutdown mode (TCAN330, TCAN334)
  • Wide common mode range of operation ±12V
  • Bus pin fault protection of ±14V
  • Total loop delay < 135ns
  • Wide ambient operation temperature range: –40°C to 125°C
  • Optimized behavior when unpowered:
    • Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
    • Power up / down glitch free operation
  • Excellent EMC performance
  • Protection features:
    • ESD Protection of bus terminals
      • HBM ESD Protection exceeds ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD Contact discharge protection exceeds ±12kV
    • Driver dominant time out (TXD DTO)
    • Receiver dominant time out (RXD DTO)
    • Fault output pin (TCAN337 only)
    • Undervoltage protection on VCC
    • Thermal shutdown protection
    • Current limiting on bus pins

TCAN332G에 대한 설명

The TCAN33x family of devices is compatible with the ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard. TCAN330, TCAN332, TCAN334 and TCAN337 are specified for data rates up to 1Mbps. Pending the release of the updated version of ISO 11898-2 including CAN FD, additional timing parameters defining loop delay symmetry are specified for the TCAN330G, TCAN332G, TCAN334G and TCAN337G devices. The devices include many protection features including driver and receiver Dominant Time Out (DTO) providing CAN network robustness. Integrated 12kV IEC-61000-4-2 ESD Contact Discharge protection eliminates the need of additional components for system level robustness.

The use of single 3.3V supply enables the transceivers to directly interface with 3.3V CAN controllers/MCUs. In addition, these devices are fully compatible with other 5V CAN transceivers on the same bus.

These devices have excellent EMC performance due to matched Dominant and Recessive Common Modes. Ultra low power Shutdown and Standby modes make these devices attractive for battery powered applications.

This family of devices is available in standard 8-pin SOIC packages for drop-in compatibility and in small SOT-23 packages for space-constrained applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TCAN332GD 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기