THS2630
- High performance
- Bandwidth: 187MHz (V CC = ±15 V, G = 1 V/V)
- Slew rate: 75 V/µs
- Gain bandwidth product: 245 MHz
- Distortion: –108 dBc THD at 2 V PP, 250 kHz
- Voltage noise
- 1/f voltage noise corner: 85 Hz
- 1.1 nV/√Hz input-referred noise
- Single supply operating range: 5 V to 35 V
- Quiescent current (shutdown): 770 µA (THS2630S)
The THS2630 is one in a family of fully differential-input and differential-output devices fabricated using Texas Instruments state-of-the-art, high voltage, complementary bipolar process.
The THS2630 uses a true fully differential signal path from input to output, and has a high supply capability of up to ±17.5 V. This design leads to excellent common-mode noise rejection (95 dB at 800 kHz) and total harmonic distortion (−108 dBc at 2 V PP, 250 kHz). The wide supply range allows high-voltage differential signal chains to benefit from the improved headroom and dynamic range without adding separate amplifiers for each polarity of the differential signal.
The THS2630 is characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +85°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | THS2630 High-Speed, Low-Noise, Fully Differential I/O Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/27 |
| Application brief | Why Use an FDA to Drive an ADC? | PDF | HTML | 2026/01/08 | |
| Application brief | Active Filter Design for Differential ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/10/08 | |
| Circuit design | Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/25 | |
| E-book | Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers | 2023/10/18 | ||
| Application note | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018/06/14 | ||
| Analog Design Journal | Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs | 2010/11/15 | ||
| Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DEM-FDA-DGK-EVM — DGK(HVSSOP) 패키지의 완전 차동 증폭기용 비장착 평가 모듈
DEM-FDA-SOIC-EVM — SOIC 패키지의 완전 차동 증폭기를 위한 평가 모듈
DEM-FDA-SOIC-EVM은 D(SOIC) 패키지의 완전 차동 증폭기(FDA)를 위한 채워지지 않은 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM은 랩 장비용 50Ω SMA 커넥터를 사용하는 고속 FDA에 대해 신속하고 효율적인 랩 테스트를 수행할 수 있도록 설계했습니다. 이 회로도에는 전원 및 신호 연결을 포함하여 실험실 측정을 수행하는 데 필요한 모든 커넥터가 고려되어 있습니다. EVM은 회로도에 따라 채워진 경우 단일 종단 입력과 단일 종단 출력으로 구성되어 있으며, EVM은 적절한 구성으로 완전 차동 동작을 수용할 수 있습니다. (...)
THS2630 TINA-TI Reference Circuit (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치