THS4141
- High Performance
- 160 MHz -3 dB Bandwidth (VCC = ±15 V)
- 450 V/µs Slew Rate
- -79 dB, Third Harmonic Distortion at 1 MHz
- 6.5 nV/
Hz Input-Referred Noise
- Differential Input/Differential Output
- Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
- Reduced Second Harmonic Distortion Due to Differential Output
- Wide Power Supply Range
- VCC = 5 V Single Supply to ±15 V Dual Supply
- ICC(SD) = 880 µA in Shutdown Mode (THS4140)
- KEY APPLICATIONS
- Single-Ended To Differential Conversion
- Differential ADC Driver
- Differential Antialiasing
- Differential Transmitter And Receiver
- Output Level Shifter
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치