인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1424

활성

회전율 제어, 전환 가능한 통합 터미네이션 및 듀플렉스 스위칭을 지원하는 RS-485 트랜시버

제품 상세 정보

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full, Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full, Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
THVD1454 활성 120Ω 전환 가능한 터미네이션이 통합된 3V~5.5V 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버 Supports half duplex configuration

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

THVD1424EVM — RS-485 통합 전환 가능 터미네이션 및 이중 스위칭을 위한 THVD1424 평가 모듈

THVD1424EVM은 16 VQFN(RJT) 패키지에서 선택 가능한 데이터 속도와 전환 가능 통합 터미네이션 저항을 갖춘 전이중 RS-485 트랜시버인 THVD1424를 신속하게 평가할 수 있는 방법을 제공합니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian