TIOS1015
- Functional Safety-Capable
- 7-V to 36-V Supply Voltage
- PNP, NPN or Push-Pull Configurable Output
- Low Residual Voltage of 1.75 V at 250 mA
- 50-mA to 350-mA Configurable Current Limit
- Tolerant to ±65-V Transients < 100 µs
- Reverse Polarity Protection of up to 60 V on VCC, OUT and GND
- Integrated EMC Protection on VCC and OUT
- ±16 kV IEC 61000-4-2 ESD Contact Discharge
- ±4 kV IEC 61000-4-4 Electrical Fast Transient
- ±1.2 kV/500 Ω IEC 61000-4-5 Surge
- Fast Demagnetization of Inductive Loads up to 1.5 H
- Large Capacitive Load Driving Capability
- < 2.2-mA Quiescent Supply Current
- Integrated LDO Options for up to 20 mA Current
- TIOS101: No LDO
- TIOS1013: 3.3-V LDO
- TIOS1015: 5-V LDO
- Overtemperature Warning and Thermal Protection
- Fault Indicator
- Extended Ambient Temperature: -40°C to 125°C
- 2.5 mm x 3 mm 10-pin VSON Package
The TIOS101(x) devices are configurable as high-side, low-side or push-pull drivers. These devices are capable of withstanding up to 1.2 kV (500 Ω) of IEC 61000-4-5 surge and feature integrated reverse polarity protection.
A simple pin-programmable interface allows easy interfacing to the controller circuits. The output current limit can be configured using an external resistor.
Fault reporting and internal protection functions are provided for under voltage, over circuit current and over temperature.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TIOS101, TIOS101x Digital Sensor Output Drivers with Integrated Surge Protection datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/02/16 |
| White paper | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020/06/17 | ||
| Functional safety information | TIOS101x Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | 2020/03/17 | ||
| Technical article | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017/09/28 | |
| White paper | Integrated digital output drivers simplify sensor designs | 2017/09/19 | ||
| Technical article | IO-Link: The backbone of the smart factory | PDF | HTML | 2017/09/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TIOS1015EVM — TIOS1015 SIO(디지털 출력) 드라이버 평가 모듈
TIOS1015 EVM을 사용하면 TI의 TIOS101x SIO(디지털 출력) 드라이버 제품군을 평가할 수 있습니다. EVM에는 온칩 5V LDO가 있는 TIOS1015가 포함되어 있습니다. TIOS101 제품군 전체에서 핀 대 핀 호환성이 지원되므로 이 EVM을 통해 TIOS101(LDO 없음) 또는 TIOS1013(3.3V LDO)도 지원할 수 있습니다. 이 EVM에는 VCC, GND, OUT, EN 및 IN을 포함한 다양한 신호를 측정할 수 있는 기능과 온보드 전위차계를 통해 장치 출력 전류를 조정할 수 있는 기능이 (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |