이 제품의 최신 버전이 있습니다
이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TL074M
- High slew rate: 20 V/µs (TL07xH, typ)
- Low offset voltage: 1 mV (TL07xH, typ)
- Low offset voltage drift: 2 µV/°C
- Low power consumption: 940 µA/ch (TL07xH, typ)
- Wide common-mode and differential voltage ranges
- Common-mode input voltage range includes V CC+
- Low input bias and offset currents
- Low noise: V n = 18 nV/√ Hz (typ) at f = 1 kHz
- Output short-circuit protection
- Low total harmonic distortion: 0.003% (typ)
- Wide supply voltage: ±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
The TL07xH (TL071H, TL072H, and TL074H) family of devices are the next-generation versions of the industry-standard TL07x (TL071, TL072, and TL074) devices. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (1 mV, typical), high slew rate (20 V/µs), and common-mode input to the positive supply. High ESD (1.5 kV, HBM), integrated EMI and RF filters, and operation across the full –40°C to 125°C enable the TL07xH devices to be used in the most rugged and demanding applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers datasheet (Rev. V) | PDF | HTML | 2023/04/12 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치