전원 관리 전압 레퍼런스 션트 전압 레퍼런스

TL1431-Q1

활성

오토모티브 정밀 조정 가능(프로그래머블) 션트 레퍼런스

제품 상세 정보

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Qualified for Automotive Applications
  • 0.4% Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon . . . 500 ns
  • Sink Current Capability . . . 1 mA to 100 mA
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage . . . VI(ref) to 36 V

  • Qualified for Automotive Applications
  • 0.4% Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon . . . 500 ns
  • Sink Current Capability . . . 1 mA to 100 mA
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage . . . VI(ref) to 36 V

The TL1431 is a precision programmable reference with specified thermal stability over the automotive temperature range. The output voltage can be set to any value between VI(ref) (approximately 2.5 V) and 36 V with two external resistors (see Figure 16). This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of –40°C to 125°C.

The TL1431 is a precision programmable reference with specified thermal stability over the automotive temperature range. The output voltage can be set to any value between VI(ref) (approximately 2.5 V) and 36 V with two external resistors (see Figure 16). This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of –40°C to 125°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TL1431-Q1 Precision Programmable Reference datasheet (Rev. B) 2008/04/30
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian