TL331LV-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C5
- 1.65 V to 5.5 V supply range
- Rail-to-Rail input with Failsafe
- Low input offset voltage 400 µV typical
- 600ns typical propagation delay
- Low quiescent current 25 µA/Ch typical
- Low input bias current 5 pA typical
- Open-drain output
- Full -40°C to +125°C temperature range
- Power-On-Reset (POR) for known start-up
- 2 kV ESD protection
- Improved replacement for TL331 -Q1, LM393 -Q1 & LM339 -Q1 family for V CC ≤ 5 V.
- Alternate pinout for single (TL391 -Q1)
The LV device family consists of single, dual and quad independent voltage comparators that operate from a wide supply voltage range. The LV devices can drop-in replace the standard TL331 -Q1, LM2xx, LM3xx and LM290x -Q1 comparator family in low voltage (≤ 5 V) applications for improved performance and added features.
The LV devices include a Power-On-Reset (POR) feature to make sure the output is in a High-Z state until the minimum supply voltage has been reached to prevent output transients during power-up and power-down. The family also feature Rail to Rail inputs that can go up to 6 V without damage or phase inversion.
The LV devices are specified for the temperature range of -40°C to +125°C, which covers the ranges of the TL331 -Q1, LM2xx -Q1, LM3xx and LM290x -Q1 comparator families.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TL331LV-Q1, TL391LV-Q1, LM393LV-Q1and LM339LV-Q1Low VoltageAutomotiveRail to Rail Input Comparators datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/11/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |