TL4050B25-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Fixed output voltages of 2.048V, 2.5V, 4.096V, 5V
- Tight output tolerances and low temperature coefficient
- Maximum 0.1%, 50ppm/°C – A Grade
- Maximum 0.2%, 50ppm/°C – B Grade
- Maximum 0.5%, 50ppm/°C – C Grade
- Low output noise: 41µVRMS typical
- Wide operating current range: 60µA typical to 15mA
- Stable with all capacitive loads; no output capacitor required
- Available in extended temperature range: –40°C to 125°C
The TL4050-Q1 family of shunt voltage references are versatile easy-to-use references designed for a wide array of applications. The two-terminal fixed-output device requires no external capacitors for operation and is stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature coefficient to maintain a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures.
The TL4050-Q1 is available in three initial tolerances, ranging from 0.1% (maximum) for the A grade to 0.5% (maximum) for the C grade. Thus, a great deal of flexibility is available to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for an application. Packaged in the space-saving SOT-23-3 and SC-70 packages and requiring a minimum current of 45µA (typical), the TL4050-Q1 also is designed for portable applications.
The TL4050x-Q1 characterization is for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TL4050-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2025/05/21 |
| E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-01513 — 차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치