TL441A
- Excellent Dynamic Range
- Wide Bandwidth
- Built-In Temperature Compensation
- Log Linearity (30 dB Sections)...1 dB Typ
- Wide Input Voltage Range
This monolithic amplifier circuit contains four 30-dB logarithmic stages. Gain in each stage is such that the output of each stage is proportional to the logarithm of the input voltage over the 30-dB input voltage range. Each half of the circuit contains two of these 30-dB stages summed together in one differential output that is proportional to the sum of the logarithms of the input voltages of the two stages. The four stages may be interconnected to obtain a theoretical input voltage range of 120-dB. In practice, this permits the input voltage range to be typically greater than 80-dB with log linearity of ± 0.5-dB (see application data). Bandwidth is from dc to
40 MHz.
This circuit is useful in military weapons systems, broadband radar, and infrared reconnaissance systems. It serves for data compression and analog compensation. This logarithmic amplifier is used in log IF circuitry as well as video and log amplifiers. The TL441AM is characterized for operation over the full military temperature range of - 55°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Logarithmic Amplifier datasheet | 1989/02/01 | |
* | SMD | TL441A SMD 5962-91763 | 2016/06/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치