8-pin (P) package image

TLC072AIP 활성

듀얼, 16V, 10MHz, 1.4mV 오프셋 전압 연산 증폭기

다음과 동일: TLC072AIP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

TLC072AIDR 활성 듀얼, 16V, 10MHz, 1.4mV 오프셋 전압 연산 증폭기 Industry-standard SOIC

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

OPA2992IDR 활성 듀얼 40V, 11MHz, 레일 투 레일 입력 및 출력, 낮은 오프셋 전압 저잡음 연산 증폭기 Rail-to-rail I/O, wider supply voltage (2.7 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (32 V/μs), lower offset voltage (1 mV)

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLC072A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TLC072A의 주요 특징

  • Wide Bandwidth . . . 10 MHz
  • High Output Drive
    • IOH . . . 57 mA at VDD – 1.5 V
    • IOL . . . 55 mA at 0.5 V
  • High Slew Rate
    • SR+ . . . 16 V/µs
    • SR– . . . 19 V/µs
  • Wide Supply Range . . . 4.5 V to 16 V
  • Supply Current . . . 1.9 mA/Channel
  • Ultralow Power Shutdown Mode
    • IDD . . . 125 µA/Channel
  • Low Input Noise Voltage . . . 7 nV√Hz
  • Input Offset Voltage . . . 60 µV
  • Ultra-Small Packages
  • 8 or 10 Pin MSOP (TLC070/1/2/3)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC072A에 대한 설명

The first members of TI’s new BiMOS general-purpose operational amplifier family are the TLC07x. The BiMOS family concept is simple: provide an upgrade path for BiFET users who are moving away from dual-supply to single-supply systems and demand higher AC and dc performance. With performance rated from 4.5 V to 16 V across commercial (0°C to 70°C) and an extended industrial temperature range (–40°C to 125°C), BiMOS suits a wide range of audio, automotive, industrial and instrumentation applications. Familiar features like offset nulling pins, and new features like MSOP PowerPAD. packages and shutdown modes, enable higher levels of performance in a variety of applications.

Developed in TI’s patented LBC3 BiCMOS process, the new BiMOS amplifiers combine a very high input impedance low-noise CMOS front end with a high-drive bipolar output stage, thus providing the optimum performance features of both. AC performance improvements over the TL07x BiFET predecessors include a bandwidth of 10 MHz (an increase of 300%) and voltage noise of 7 nV/√Hz (an improvement of 60%). DC improvements include a factor of 4 reduction in input offset voltage down to 1.5 mV (maximum) in the standard grade, and a power supply rejection improvement of greater than 40 dB to 130 dB. Added to this list of impressive features is the ability to drive ±50-mA loads comfortably from an ultrasmall-footprint MSOP PowerPAD package, which positions the TLC07x as the ideal high-performance general-purpose operational amplifier family.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기