TLC393
- Very Low Power...110 µW Typ at 5 V
- Fast Response Time...tPLH = 2.5 µs Typ With 5-mV Overdrive
- Single Supply Operation:
TLC393C...3 V to 16 V
TLC393I...3 V to 16 V
TLC393Q...4 V to 16 V
TLC393M...4 V to 16 V
TLC193M...4 V to 16 V - On-Chip ESD Protection
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TLC193 and TLC393 consist of dual independent micropower voltage comparators designed to operate from a single supply. They are functionally similar to the LM393 but uses one-twentieth the power for similar response times. The open-drain MOS output stage interfaces to a variety of loads and supplies. For a similar device with a push-pull output configuration (see the TLC3702 data sheet).
Texas Instruments LinCMOS process offers superior analog performance to standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance, and low bias currents, the LinCMOS process offers ex-tremely stable input offset voltages, even with differential input stresses of several volts. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.
The TLC393C is characterized for operation over the commercial temperature range of TA = 0°C to 70°C. The TLC393I is characterized for operation over the extended industrial temperature range of TA = 40°C to 85°C. The TLC393Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of TA = 40°C to 125°C. The TLC193M and TLC393M are characterized for operation over the full military temperature range of TA = 55°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC193, TLC393: Dual Micropower LinCMOS? Voltage Comparator datasheet (Rev. E) | 2003/07/17 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.