8-pin (P) package image

TLC5615CP 활성

12.5us 안정 시간 및 POR(Power-On Reset)을 지원하는 10비트, 단일 채널, 저전력 DAC

다음과 동일: TLC5615CP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

DAC53001RTER 활성 Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기를 갖춘 10비트, 1채널 저전력 전압/전류 출력 스마트 DAC

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLC5615 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TLC5615의 주요 특징

  • 10-Bit CMOS Voltage Output DAC in an 8-Terminal Package
  • 5V Single Supply Operation
  • 3-Wire Serial Interface
  • High-Impedance Reference Inputs
  • Voltage Output Range: 2 Times the Reference Input Voltage
  • Internal Power-On Reset
  • Low Power Consumption: 1.75mW Max
  • Update Rate of 1.21MHz
  • Settling Time to 0.5LSB: 12.5µs Typ
  • Monotonic Over Temperature
  • Pin-Compatible With the Maxim MAX515
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Test Instruments
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Battery Operated/Remote Industrial Controls
    • Machine and Motion Control Devices
    • Cellular Telephones

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC5615에 대한 설명

The TLC5615 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a buffered reference input (high impedance). The DAC has an output voltage range that is two times the reference voltage, and the DAC is monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 5V. A power-on-reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.

Digital control of the TLC5615 is over a three-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to industry standard microprocessor and microcontroller devices. The device receives a 16-bit data word to produce the analog output. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity. Digital communication protocols include the SPI™, QSPI™, and Microwire™ standards.

The 8-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLC5615C is characterized for operation from 0°C to +70°C. The TLC5615I is characterized for operation from -40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기