TLC5920
- Drive Capability:
- Segment . . . 30 mA × 16 Bits
- Common . . . 640 mA
- Constant Current Output ...3 mA to 30 mA (Current Value Setting for All Channels Using External Resistor)
- Constant Current Accuracy ±6% (Maximum Error Between Bits)
- Data Input: Clock Synchronized Serial Input
- LED Type Applied Cathode Common
- Logic Power Supply Voltage 4.5 V to 5.5 V
- LED Power Supply Voltage 4.5 V to 5.5 V
- Operating Frequency . . . 10 MHz
- Operating Free-Air Temperature Range –20°C to 85⪚C
- 48-Pin SSOL Package
The TLC5920 is an LED driver incorporating a 16-channel shift register, data latch, and constant current circuitry with current value control and 8-channel common driver into a single chip. The constant output current is capable of 30 mA for 16 bits simultaneously, and the current value can be set by one external register. This device also includes a 16-bit segment driver and 8-bit common driver; therefore, the monocolor LED array with 16 × 8 dots can be driven by only one TLC5920, and a two-color LED array with 16 x 16 dots can be driven by two TLC5920s.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16x8 LED Driver/Controller datasheet (Rev. A) | 2002/09/09 | |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 | ||
Application note | LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs | 2006/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치