TLC5921
- Drive Capability and Output Counts
- 80 mA (Current Sink) x 16 Bits
- Constant Current Output Range
- 1 to 80 mA ( Current Value Setting for All Output Terminals Using External Resistor)
- Constant Current Accuracy
- ±1% (Typ)
- ±4% (Max) (Maximum Error Between Bits, All Bits On)
- Voltage Applied to Constant Current Output Terminal
- Minimum 0.6 V (Output Current 40 mA)
- Minimum 1 V (Output Current 80 mA)
- Data Input
- Clock Synchronized 1 Bit Serial Input
- Data Output
- Clock Synchronized 1 bit Serial Output (With Timing Selection)
- Input/Output Signal Level...CMOS Level
- Power Supply Voltage...4.5 V to 5.5V
- Maximum Output Voltage...17 V (Max)
- Data Transfer Rate...20 MHz (Max)
- Operating Free-Air Temperature Range
-20°C to 85°C - Available in 32 Pin HTSSOP DAP Package (PD=3.9 W,
TA = 25°C) - LOD Function...LED Open Detection
(Error Signal Output at LED Disconnection) - TSD Function...Thermal Shutdown (Turn Output Off When Junction Temperature Exceeds Limit)
The TLC5921 is a current-sink constant current driver incorporating shift register and data latch. The current value at constant current output can be set by one external register. The device also incorporates thermal shutdown (TSD) circuitry which turns constant current output off when the junction temperature exceeds the limit, and LED open detection (LOD) circuitry to report the LED was disconnected.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LED Driver datasheet | 1999/09/28 | |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs | 2006/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치