전력 관리 LED 드라이버 LED 디스플레이 드라이버

TLC59284

활성

16채널, 정전류 LED 드라이버

제품 상세 정보

Features ON/OFF LED Driver Data transfer rate (typ) (MHz) 35 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features ON/OFF LED Driver Data transfer rate (typ) (MHz) 35 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 16-Channel, Constant-Current Sink Output with On and Off Control
  • Constant-Current Sink Capability:
    • 35 mA (VCC ≤ 3.6 V)
    • 45 mA (VCC > 3.6 V)
  • LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
  • VCC: 3 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel:
      ±1.4% (typ), ±3% (max)
    • Device-to-Device: ±2% (typ), ±4% (max)
  • CMOS Logic Level I/O
  • Data Transfer Rate: 35 MHz
  • BLANK Pulse Width: 50 ns
  • Switching Delay for Noise Reduction
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C
  • 16-Channel, Constant-Current Sink Output with On and Off Control
  • Constant-Current Sink Capability:
    • 35 mA (VCC ≤ 3.6 V)
    • 45 mA (VCC > 3.6 V)
  • LED Power-Supply Voltage: Up to 10 V
  • VCC: 3 V to 5.5 V
  • Constant-Current Accuracy:
    • Channel-to-Channel:
      ±1.4% (typ), ±3% (max)
    • Device-to-Device: ±2% (typ), ±4% (max)
  • CMOS Logic Level I/O
  • Data Transfer Rate: 35 MHz
  • BLANK Pulse Width: 50 ns
  • Switching Delay for Noise Reduction
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C

The TLC59284 is a 16-channel, constant-current sink light-emitting diode (LED) driver. Each channel can be individually controlled with a simple serial communications protocol that is compatible with 3.3-V or 5-V CMOS logic levels, depending on the operating VCC. When the serial data buffer is loaded, a LAT rising edge transfers the data to the OUTn outputs. The BLANK pin can be used to turn off all OUTn outputs during power-on and output data latching to prevent unwanted image displays during these times. The constant-current value of all 16 channels is set by a single external resistor.

The TLC59284 is a 16-channel, constant-current sink light-emitting diode (LED) driver. Each channel can be individually controlled with a simple serial communications protocol that is compatible with 3.3-V or 5-V CMOS logic levels, depending on the operating VCC. When the serial data buffer is loaded, a LAT rising edge transfers the data to the OUTn outputs. The BLANK pin can be used to turn off all OUTn outputs during power-on and output data latching to prevent unwanted image displays during these times. The constant-current value of all 16 channels is set by a single external resistor.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
LP5012 활성 12채널 I2C 정전류 RGB LED 드라이버 LP50xx is the new multi-channel family

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet 16-Channel, Constant-Current LED Driver with Switching Delay datasheet (Rev. A) 2012/10/25
White paper Common LED Functions and LED Driver Design Considerations 2020/09/21

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

TLC59284 IBIS Model

SBVM359.ZIP (33 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SSOP (DBQ) 24 Ultra Librarian