TLC5945
- 16 Channels
- 12-bit (4096 Steps) Grayscale PWM Control
- Dot Correction
- 6 bit (64 Steps)
- Drive Capability (Constant-Current Sink)
- 0 mA to 80 mA
- LED Power Supply Voltage up to 17 V
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Serial Data Interface
- 30-MHz Data Transfer Rate
- CMOS Level I/O
- Error Information
- LOD: LED Open Detection
- TEF: Thermal Error Flag
- APPLICATIONS
- Monocolor, Multicolor, Full-Color LED Displays
- LED Signboards
- Display Back-lighting
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TLC5945 is a 16-channel, constant-current sink, LED driver. Each channel has an individually adjustable 4096-step grayscale PWM brightness control and a 64-step constant-current sink (dot correction). The dot correction adjusts the brightness variations between LED channels and other LED drivers. Both grayscale control and dot correction are accessible via a serial interface. A single external resistor sets the maximum current value of all 16 channels.
The TLC5945 features two error information circuits. The LED open detection (LOD) indicates a broken or disconnected LED at an output terminal. The thermal error flag (TEF) indicates an overtemperature condition.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.