TLC69650-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Functional Safety-Capable:
- Documentation available to aid functional safety system design
-
Full array local dimming topology:
- Support up to 1024 devices cascaded
- Operating voltage VCC range: 3V to 5.5V
- Flexible P-MOSFET driving options:
- Maximum channel current / voltage:
- 30mA / 20V: TLC69600-Q1
- 60mA / 20V: TLC69610-Q1
- 30mA / 50V: TLC69650-Q1
- 60mA / 50V: TLC69660-Q1
- Global 8-bit Maximum Current (MC) setting
- Individual 8-bit Channel Current (CC) setting
- Maximum channel current / voltage:
- High speed daisy chain interface:
- I/O voltage compatible with: 1.8V / 3.3V
- Data transfer rate: up to 20MHz
- EMI enhancement:
- Programmable interface driving capability
- Diagnostics:
- Device thermal shutdown detection
- Report interface option:
- UART and interrupt pin (INT)
- Two-wire output: CLK_O and SOUT
TLC696x0-Q1 is a scan MOSFET controller compatible with current-sink driver TLC696x2/4/8-Q1 to achieve 2/4/8 time-multiplexing control. Each device integrates with 16 constant current sinks for up to 8 scan MOSFETs control. The device equips with ghost-cancellation function to eliminate upside ghosting.
To optimize system efficiency, the device is equipped with adaptive headroom voltage control scheme to directly control DC/DC. Only the FB pin from last device in serial chain should be connected to DC/DC to achieve simplified system layout. The device also integrates minimum brightness update latency, black insertion and VRR features to improve display quality.
TLC696x0-Q1 has three error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD) and thermal shutdown detection (TSD) for diagnostic. The device implements two options for readback including UART/INT and SOUT/CLK_O which is programmable by register.
추가 정보 요청
전체 데이터 시트 및 기타 설계 리소스가 제공됩니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLC696x0-Q1 Automotive Scan MOSFET Controller for TLC696x2/4/8-Q1 datasheet | PDF | HTML | 2023/05/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLC69668RTWEVM — TLC69668 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치