16-pin (RGT) package image

TLK6201EARGTT

1~6.25Gbps 케이블 및 PC 보드 이퀄라이저

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLK6201EARGTR 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLK6201EA 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLK6201EA의 주요 특징

  • Multirate Operation up to 6.25 Gbps
  • Compensates for up to 13-dB Loss on the Receive Side and
    up to 12-dB Loss on the Transmit Side at 3.125 GHz
  • Suitable to Receive and Transmit 6.25-Gbps Data
    Over up to 60 Inches (1.5 Meters) of FR4 PC Boards
  • Suitable to Receive and Transmit 6.25-Gbps Data
    Over up to 63 Feet (19.2 Meters) of 24-AWG Cable
  • Ultralow Power Consumption
  • Input Offset Cancellation
  • High Input Dynamic Range
  • Output Disable/Squelch Function
  • Loss of Signal Detection
  • Output Swing Select
  • Output De-Emphasis Select
  • Output Polarity Select
  • CML Data Outputs
  • Single 3.3-V Supply
  • Surface-Mount, Small-Footprint, 3-mm × 3-mm, 16-Pin QFN Package

TLK6201EA에 대한 설명

The TLK6201EA is a versatile, high-speed, limiting equalizer for applications in digital high-speed links with data rates up to 6.25 Gbps.

This device provides a high-frequency boost of 13 dB on the received data at 3.125 GHz, as well as sufficient gain to ensure a fully differential output swing for input signals as low as 100 mVp-p (at the input of a lossy interconnect line).

Four de-emphasis levels can be selected on the transmit side to provide up to 12 dB of additional high-frequency loss compensation.

The high input-signal dynamic range ensures low-jitter output signals even when overdriven with input signal swings as high as 2000 mVp-p.

The TLK6201EA implements fixed loss-of-signal detection, which can be used to implement a squelch function by connecting the LOS output to the adjacent DIS input.

The TLK6201EA is available in a small-footprint, 3-mm × 3-mm, 16-pin QFN package. It requires a single 3.3-V supply.

This power-efficient equalizer is characterized for operation from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLK6201EARGTR 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기