TLV1832-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C2B
- Wide supply range: 2.7V to 40V
-
65ns propagation delay
- Low supply current: 75µA per channel
-
Rail-to-rail inputs
- Low input offset voltage: 500µV
- Power-on-reset (POR) provides a known startup condition
- Push-pull output option (TLV183x-Q1)
- Open-drain output option (TLV184x-Q1)
- Temperature range: -40°C to +125°C
- Functional Safety Capable
The TLV183x-Q1 and TLV184x-Q1 are high-speed comparators with operating voltages up to 40V. The comparators offer rail-to-rail inputs with push-pull and open-drain output options. These features coupled with 65ns propagation delay make this family well-suited for high speed current sensing and voltage protection applications.
All devices include a Power-On Reset (POR) feature that makes sure the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached. Once this voltage has been reached, the output responds to the inputs, thus preventing false outputs during system power-up and power-down.
The TLV183x-Q1 comparators have a push-pull output stage, which are designed for applications where symmetry between rising and falling output responses is desired. The TLV184x-Q1 comparators have an open-drain output stage, making them appropriate for level transition.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV183x -Q1 and TLV184x -Q1 Family of 40V, High-Speed Comparators datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치