TLV1854
- Low supply current: 440nA per channel
- Wide supply range: 1.8V to 40V
- Over-the-rail inputs: common-mode range extends 40V above (V-) independent of (V+)
- Fail-safe: high impedance inputs with no supply
- Power-on-reset provides a known startup condition
- No phase reversal for overdriven inputs
- Reverse battery protection up to 40V
- Push-pull output option (TLV185x)
- Open-drain output option (TLV186x)
- Temperature range: -40°C to +125°C
The TLV185x and TLV186x are a family of nanopower, 40V comparators with single, dual and quad channel options. The family offers fail-safe (FS) inputs with push-pull and open-drain output options. These features coupled with nanopower operation over the wide supply range of 1.8V to 40V make this family well-suited for house-keeping functions such as voltage and temperature monitoring in low-power, always-on systems.
All devices include a Power-On Reset (POR) feature that makes sure that the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached before the output responds to the inputs, thus preventing false outputs during system power-up and power-down.
The inputs have over-the-rail capability where both inputs can exceed the supply voltage up to 40V and still operate properly. This makes the comparators well suited for both high and low supply voltage systems without limiting the range of input voltages that can be compared. Likewise, the internal reverse battery protection feature prevents damage to the comparator in the event of improper battery installation to the supply pins.
The TLV185x comparators have a push-pull output stage where as the TLV186x comparators have an open-drain output stage, making it appropriate for level translation.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV185x and TLV186x Family of 40V, Nanopower Comparators datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/09/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치