TLV1872
- Wide supply range: 2.7V to 40V (±1.35V to ±20V)
- 65ns propagation delay
- Single or split supplies operation
- "Floating" push-pull output with separate supplies
- Rail-to-rail input
- Power-on-reset (POR)
- Low supply current: 75µA per channel
- Temperature range: -40°C to +125°C
The TLV187x is a 40V high-speed comparator family that offers rail-to-rail inputs and a push-pull output-stage with separate input and output supply pins. These features coupled with 65ns propagation delay make this family well-suited for bipolar zero-cross detection, Class D audio amplifier systems, and other applications where level translation and propagation delay symmetry is needed.
This device includes a Power-On Reset (POR) feature that holds the output in a known state until the minimum supply voltage has been reached before the output responds to the inputs, thus preventing false outputs during system power-up and power-down.
The TLV187x has a push-pull output stage, making them an excellent choice for applications where symmetry between rising and falling output responses is desired. This device offers the ability to level translate for downstream devices at lower voltages due to the separate input and output supplies.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV1872EVM — TLV1872 평가 모듈
이 보드는 40V 듀얼 채널 TLV1872 콤퍼레이터를 평가하도록 설계된 평가 모듈입니다. EVM은 10핀 DGS 패키지를 10핀 DIP 풋프린트로 변환하여 프로토타이핑을 간소화하고 필요한 경우 회로를 더 쉽게 테스트하고 브레드보드 방식으로 만들 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |