TLV2352
- Wide Range of Supply Voltages
2 V to 8 V - Fully Characterized at 3 V and 5 V
- Very-Low Supply-Current Drain
120 uA Typ at 3V - Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS
- Fast Response Time . . . 200 ns Typ for TTL-Level Input Step
- High Input Impedance . . . 1012
Typ
- Extremely Low Input Bias Current
5 pA Typ - Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
- Built-In ESD Protection
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TLV2352 consists of two independent, low-power comparators specifically designed for single power-supply applications and operates with power-supply rails as low as 2 V. When powered from a 3-V supply, the typical supply current is only 120 uA.
The TLV2352 is designed using the Texas Instruments LinCMOSTM technology and therefore features an extremely high input impedance (typically greater than 1012 ), which allows direct interfacing with high-impedance sources. The outputs are N-channel open-drain configurations that require an external pullup resistor to provide a positive output voltage swing, and they can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships. The TLV2352I is fully characterized at 3 V and 5 V for operation from -40°C to 85°C. The TLV2352M is fully characterized at 3 V and 5 V for operation from -55°C to 125°C.
The TLV2352 has internal electrostatic-discharge (ESD)-protection circuits and has been classified with a 1000-V ESD rating using Human Body Model testing. However, care should be exercised in handling this device as exposure to ESD may result in degradation of the device parametric performance.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |