TLV2620
- CMOS Rail-To-Rail Output
- VICR Includes Positive Rail
- Wide Bandwidth...11 MHz
- Slew Rate...10 V/µs
- Supply Current...800 µA/Channel
- Input Noise Voltage...27 nV/
Hz
- Ultralow Power Down Mode
- IDD(SHDN) = 4 µA/Channel
- Supply Voltage Range...2.7 V to 5.5 V
- Specified Temperature Range
- –40 °C to 125 °C...Industrial Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5 or 6 Pin SOT-23 (TLV2620/1)
- 8 or 10 Pin MSOP (TLV2622/3)
- Universal Opamp EVM (See SLOU060 for More Information)
The TLV262x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output with an input range that includes the positive rail. The TLV262x takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range (40°C to 125°C) while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV262x also provides 11-MHz bandwidth from only 800 µA of supply current. The maximum recommended supply voltage is 5.5 V, which, when coupled with a 2.7-V minimum, allows the devices to be operated from lithium ion cells. The combination of wide bandwidth, low noise, and low distortion makes it ideal for high speed and high resolution data converter applications. The positive input range allows it to directly interface to positive rail referred systems. All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
The 2.7-V operation makes it compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micro-power micro-controllers available today including TIs MSP430.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet (Rev. D) | 2005/01/14 | |
E-book | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021/04/29 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | TLV262x EMI Immunity Performance | 2013/06/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치