TLV3012B-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C3
- Low quiescent current: 3.1µA (maximum, "B" version)
- Integrated voltage reference: 1.242V
- Input common-mode range: 200mV beyond rails
- Voltage reference initial accuracy: 1.5%
-
Built-in hysteresis: 6mV (typical)
- Fail-safe inputs ("B" version)
- Power-on-reset ("B" version)
-
Open drain output option (TLV3011x-Q1)
-
Push-pull output option (TLV3012x-Q1)
-
Fast response time: 2µS ("B" version)
- Low supply voltage = 1.65V to 5.5V ("B" version)
The TLV3011-Q1 is a low-power, open-drain output comparator; the TLV3012-Q1 is a push-pull output comparator. Both devices feature an uncommitted on-chip voltage reference and have a 5µA (maximum) quiescent current, an input common-mode range 200mV beyond the supply rails, and single-supply operation from 1.8V to 5.5V. The integrated 1.242V series voltage reference offers low 100ppm/°C (maximum) drift, is stable with up to 10nF capacitive load, and can provide up to 0.5mA (typical) of output current.
The TLV3011B-Q1 and TLV3012B-Q1 "B" versions add power-on-reset (POR), fail-safe inputs, lower minimum supply voltage of 1.65V and a 3.1µA maximum quiescent current.
The family is available in both the tiny SOT23-6 package for space-conservative designs, and in the SC-70 package for even greater board area savings. All versions are specified for the temperature range of –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV3011 -Q1 , TLV3012 -Q1 , TLV3011B -Q1 and TLV3012B -Q1 Low-Power Comparators With Integrated 1.24V Voltage Reference datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/01/09 |
| Circuit design | Low-power, bidirectional current-sensing circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/10/02 | |
| Circuit design | Undervoltage protection with comparator circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/27 | |
| Application brief | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023/09/28 | |
| Circuit design | Circuit for voltage monitoring in eCall telematics control units | 2020/01/16 | ||
| Application note | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017/12/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |