64-pin (RGC) package image

TLV320AIC3268IRGCT 활성

TLV320AIC3268 초저전력 스테레오 오디오 코덱

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLV320AIC3268IRGCT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC3268IRGCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGC) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TLV320AIC3268의 주요 특징

  • 105dB SNR for Stereo Audio DAC to Differential
    Lineout
  • 95dB SNR for Stereo Line Input to Audio ADC
  • 8-192kHz Playback and Record
  • 24 mW output power from DirectPathTM
    Headphone Driver
  • 121 mW output power from Differential Receiver
    Output Driver
  • Class-D Speaker Driver with
    • 1.45 W (8Ω, 5V, 10% THDN)
    • 1.15 W (8Ω, 5V, 1% THDN)
  • Differential or Single-Ended Stereo Line
    Outputs
  • Eight Single-Ended or 4 Fully-Differential Analog
    Inputs
  • Analog Microphone Inputs, and Up to 4 Simultaneous
    Digital Microphone Channels
  • Extensive Signal Processing Options
  • Fully-programmable Enhanced miniDSP
  • Three Independent Digital Audio Serial Interfaces
    with Separate I/O Power Voltages
    • TDM and mono PCM support on all Audio Serial
      Interfaces (ASI)
    • 8-channel Input and Output on ASI 1
  • Programmable PLL, plus Low-Frequency Clocking
  • Programmable 12-Bit SAR ADC
  • SPI and I2C Control Interfaces

TLV320AIC3268에 대한 설명

The TLV320AIC3268 (AIC3268) provides users with an integrated method to implement an audio system with multiple digital and analog audio streams as sources, and multiple output devices such as high-powered audio amplifiers. The integrated miniDSP allows users to differentiate their products by enabling customization of signal processing on the audio streams. The low power consumption of this device is ideal for systems that are battery operated or that operate in a constrained power consumption environment.

The AIC3268 is an integrated, low-power, low-voltage stereo audio codec and also features four digital microphone inputs, plus programmable outputs, predefined and parameterizable signal processing blocks and an integrated PLL. Extensive register-based control of power, input and output channel configuration, gains, effects, terminal-multiplexing and clocks are included, allowing the device to be precisely targeted to its application.

The AIC3268 supports a range of applications from mono 8kHz voice to stereo 192kHz music, making it ideal for wide variety of low power battery-operated and consumer audio applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV320AIC3268IRGCR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기