TLV320DAC3203
- Stereo Audio DAC with 100dB SNR
- 4.1mW Stereo 48ksps Playback
- PowerTune™
- Extensive Signal Processing Options
- Stereo Headphone Outputs
- Low Power Analog Bypass Mode
- Programmable PLL
- Integrated LDO
- 4 mm × 4 mm VQFN and 2.7 mm × 2.7 mm DSGBA Package
The TLV320DAC3203 (sometimes referred to as the DAC3203) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDO and flexible digital interfaces. Extensive register-based control of power, input/output channel configuration, gains, effects, pin-multiplexing and clocks is included, allowing the device to be precisely targeted to its application.
The device is available in the 4 mm × 4 mm VQFN and 2.7 mm × 2.7 mm DSGBA package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV320DAC3203 Ultra Low Power Stereo Audio Codec With Integrated Headphone Ampli datasheet (Rev. B) | 2018/12/17 | |
Application note | PLL and Clocking Configuration for Audio Devices | PDF | HTML | 2019/03/26 | |
User guide | TLV320DAC3203 Application Ref Guide (Rev. A) | 2019/02/08 | ||
EVM User's guide | TLV320DAC3203EVM-K User's Guide | 2012/04/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 평가 모듈
The TLV320DAC3203EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit for the TLV320DAC3203 audio DAC. The kit includes a TLV320DAC3203EVM, and a USB-based motherboard called the USB-MODEVM Interface board. The TLV320DAC3203EVM-K software, the DAC3203 CS, is an intuitive, easy-to-use, powerful tool to (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZK) | 25 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |