이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TLV7031 활성 푸시-풀 출력을 지원하는 나노파워, 소형 콤퍼레이터 Lower power, lower offset, improved speed and lower 1 ku price

제품 상세 정보

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 6 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.00085 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 6 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.00085 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Very Low Supply Current: 0.8 µA (Typical)
  • Input Common-Mode Range: 200-mV Beyond Supply Rails
  • Supply Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • High Speed: 6 µs
  • Push-Pull CMOS Output Stage
  • Small Packages:
    • 5-Pin SOT-23 (Single)
    • 8-Pin SOT-23 (Dual)
  • Very Low Supply Current: 0.8 µA (Typical)
  • Input Common-Mode Range: 200-mV Beyond Supply Rails
  • Supply Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • High Speed: 6 µs
  • Push-Pull CMOS Output Stage
  • Small Packages:
    • 5-Pin SOT-23 (Single)
    • 8-Pin SOT-23 (Dual)

The TLV349x family of push-pull output comparators features a fast 6-µs response time and < 1.2-µA (maximum) nanopower capability, allowing operation from 1.8 V to 5.5 V. Input common-mode range beyond supply rails make the TLV349x an ideal choice for low-voltage applications.

Micro-sized packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3491) is available in 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages. The dual (TLV3492) comes in 8-pin SOT-23 and SOIC packages. The quad (TLV3494) is available in both 14-pin TSSOP and SOIC packages.

The TLV349x is excellent for power-sensitive, low-voltage (two-cell) applications.

The TLV349x family of push-pull output comparators features a fast 6-µs response time and < 1.2-µA (maximum) nanopower capability, allowing operation from 1.8 V to 5.5 V. Input common-mode range beyond supply rails make the TLV349x an ideal choice for low-voltage applications.

Micro-sized packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3491) is available in 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages. The dual (TLV3492) comes in 8-pin SOT-23 and SOIC packages. The quad (TLV3494) is available in both 14-pin TSSOP and SOIC packages.

The TLV349x is excellent for power-sensitive, low-voltage (two-cell) applications.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet TLV349x 1.8-V, Nanopower, Push-Pull Output Comparator datasheet (Rev. E) PDF | HTML 2016/12/29
Application brief Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators 2018/02/09
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 2017/03/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈

증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.

AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D(SOIC-8 및 SOIC-14)
  • PW(TSSOP-14)
  • DGK(VSSOP-8)
  • (...)
사용 설명서: PDF | HTML
시뮬레이션 모델

Comparator Over Current Detection TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAH9A.TSC (44 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

TLV3491 PSpice Model (Rev. B)

SBOC062B.ZIP (36 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TLV3491 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM335A.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

TLV3491 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM336A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian