TLV365-Q1
- AEC-Q100 qualified
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C
- Gain bandwidth: 50MHz
- Zero-crossover distortion topology:
- CMRR: 115dB (typical)
- Rail-to-rail input and output
- Input 100mV beyond supply rail
- Noise: 4.5nV/√Hz
- Slew rate: 27V/µs
- Fast settling: 0.2µs to 0.01%
- Precision:
- Offset drift: 2.6µV/°C (maximum)
- Input bias current: 20pA (maximum)
- Operating voltage: 2.2V to 5.5V
The TLV365-Q1 and TLV2365-Q1 (TLVx365-Q1) devices are a family of zero-crossover, rail-to-rail input and output, CMOS operational amplifiers, optimized for low voltage and cost-sensitive applications. Low-noise (4.5nV/√Hz) and high-speed operation (50MHz gain bandwidth) make these devices an excellent choice for driving sampling analog-to-digital converters (ADCs) in applications such as low-side current sensing, audio, signal conditioning, and sensor amplification.
Special features include an excellent common-mode rejection ratio (CMRR), no input stage crossover distortion, high input impedance, and rail-to-rail input and output swing. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swings to within 12mV of the rails.
The TLVx365-Q1 are specified for operation from −40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLVx365-Q1 Automotive, 50MHz, Zero-Crossover, Low-Distortion, High-CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifiers datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2025/02/28 |
| Application brief | Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches | PDF | HTML | 2024/08/14 | |
| Functional safety information | TLV365-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DEM-OPA-SOT-1A — SOT-23 5핀 및 6핀 패키지용 단일 연산 증폭기 평가 모듈
DEM-OPA-SOT-1A는 고속 광대역 연산 증폭기의 작동 및 성능을 평가하는 데모 보드입니다. 채워지지 않은 이 PC 보드는 소형 아웃라인 트랜지스터(SOT) DBV 패키지로 제공되는 제품과 호환됩니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP23421 — 다중 위상 4스위치 벅 부스트 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치