TLV3702-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 2000V PerMIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200VUsing Machine Model (C = 200pF, R = 0)
- Low Supply Current . . . 560nA/Per Channel
- Input Common-Mode Range Exceeds theRails . . . –0.1V to 16V
- Supply Voltage Range . . . 2.7V to 16V
- Reverse Battery Protection Up to 18V
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Specified Temperature Range–40°C to 125°C – Automotive Grade
- Ultrasmall Packaging 5-Pin SOT-23 (TLV3701)
- Universal Op-Amp EVM (Reference SLOU060for more information)
The TLV370x is Texas Instruments’ first family of nanopower comparators with less than 560nA per channel supply current, which make this device well suited for low power applications.
The TLV370x has a minimum operating supply voltage of 2.7V over the extended automotive temperature range (TA = –40°C to 125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to 16V. The low supply current makes it well suited for low power applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an over-current condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5V above the positive supply rail without damage to the device.
Devices are available in SOIC with the singles in the small SOT-23 package. Other package options may be made available upon request.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV370x-Q1 Family of 16V, Nanopower Comparators with Push-Pull Outputs datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2025/09/10 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |