TLV4051
- Wide supply voltage range: 1.6 V to 5.5 V
- Precision References: 0.2 V, 0.5 V, and 1.2 V
- Fixed threshold of 3.2 V
- Reference accuracy
- 0.5% at 25°C
- 1% over temperature
- Low quiescent current: 2 µA
- Propagation delay: 360 ns
- Push-pull and open-drain output options
- Known startup conditions
- Non-inverting and inverting input options
- Precision hysteresis
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages:
- 0.73 mm × 0.73 mm DSBGA (4-bump)
- SOT-23 (5-pin)
The TLV40x1 devices are low-power, high-accuracy comparators with precision references and fast response. The comparators are available in an ultra-small, DSBGA package measuring 0.73 mm × 0.73 mm, making the TLV40x1 applicable for space-critical designs like portable or battery-powered electronics where low-power and fast response to changes in operating conditions is required.
The factory-trimmed references and precision hysteresis combine to make the TLV40x1 appropriate for voltage and current monitoring in harsh, noisy environments where slow moving input signals must be converted into clean digital outputs. Similarly, brief glitches on the input are rejected ensuring stable output operation without false triggering.
The TLV40x1 are available in multiple configurations allowing system designers to achieve their desired output response. For example, the TLV4021 and TLV4041 offer a non-inverting input, while the TLV4031 and TLV4051 have an inverting input. Furthermore, the TLV4021 and TLV4031 feature an open-drain output stage, while the TLV4041 and TLV4051 feature a push-pull output stage. Lastly, each comparator in the TLV40x1 family is available with a 0.2V, 0.5V, or 1.2V precision reference.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV40x1 Small-Size, Low-Power Comparator with Precision Reference datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/12/11 |
Application brief | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023/09/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
TLV4021-41EVM — TLV40x1 통합 레퍼런스 콤퍼레이터 평가 모듈
TLV40x1EVM 평가 모듈(EVM)은 통합 레퍼런스가 있는 TLV40x1 콤퍼레이터 제품군의 성능을 저하시킵니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |