TLV4082-Q1
-
Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level H1C
- Device CDM ESD classification level C4B
- Wide supply voltage range: 1.5 V to 5.5 V
- Two-channel detectors in small packages
- High threshold accuracy: 1% over temperature
- Precision hysteresis: 60 mV
- Low quiescent current: 2 µA (typ)
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Push-pull (TLV4062-Q1) and open-drain (TLV4082-Q1) output options
- Available in an SOT-23 package
The TLV4062-Q1 and TLV4082-Q1 are a family of high-accuracy, dual-channel comparators featuring low power and small solution size. The IN1 and IN2 inputs include hysteresis to reject brief glitches, thus ensuring stable output operation without false triggering.
The TLV4062-Q1 and TLV4082-Q1 have adjustable INx inputs that can be configured by an external resistor divider pair. When the voltage at the IN1 or IN2 input goes below the falling threshold, OUT1 or OUT2 is driven low, respectively. When IN1 or IN2 rises above the rising threshold, OUT1 or OUT2 goes high, respectively.
The comparators have a very low quiescent current of 2 µA (typical) and provide a precise, space-conscious solution for low-power, voltage monitoring. The TLV4062-Q1 and TLV4082-Q1 operate from 1.5 V to 5.5 V, over the –40°C to +125°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV4062-Q1, TLV4082-Q1 Dual, Low-Power Comparator with Integrated Reference datasheet | PDF | HTML | 2020/05/28 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application brief | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023/09/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.