TLV6700
- Wide supply voltage range: 1.8 V to 18 V
- Adjustable threshold: down to 400 mV
- High threshold accuracy:
- 0.5% Max at 25°C
- 1.0% Max overtemperature
- Low quiescent current: 5.5 µA (Typ)
- Open-drain outputs
- Internal hysteresis: 5.5 mV (Typ)
- Temperature range: –40°C to 125°C
- Package:
- Thin SOT-23-6
- WSON-6
The TLV6700 is a high voltage window comparator that operates over a 1.8 V to 18 V range. The device has two high-accuracy comparators with an internal 400-mV reference and two open-drain outputs rated to 18 V. The TLV6700 can be used as a window comparator or as two independent comparators; the monitored voltage can be set with the use of external resistors.
OUTA is driven low when the voltage at INA+ drops below (VITP – VHYS), and goes high when the voltage returns above the respective threshold (VITP). OUTB is driven low when the voltage at INB– rises above VITP, and goes high when the voltage drops below the respective threshold (VITP – VHYS). Both comparators in the TLV6700 include built-in hysteresis to reject brief glitches, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TLV6700 is available in a Thin SOT-23-6 and a leadless WSON-6; all package variants are specified over the junction temperature range of –40°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV6700 Micropower, 18-V Window Comparator With 400-mV Reference datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/11/04 |
Application brief | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023/09/28 | |
Functional safety information | TLV6700 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2021/08/19 | ||
Circuit design | Window comparator with integrated reference circuit | 2018/12/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
TLV6700 and TLV6700-Q1 TINA-TI Macro and Reference Design (Rev. B)
CIRCUIT060080 — 레퍼런스 회로가 통합된 윈도우 콤퍼레이터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-020060 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 전원 레퍼런스 설계
PMP30963 — 프리 부스트, 충전기 및 1S 리튬-이온 연료 게이지를 제공하는 백업 배터리 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |