TLV6703
- Wide supply voltage range: 1.8 V to 18 V
- Adjustable threshold: down to 400 mV
- High threshold accuracy:
- 0.5% Max at 25°C
- 1.0% Max over temperature
- Low quiescent current: 5.5 µA (Typ)
- Open-drain output
- Internal hysteresis: 5.5 mV (Typ)
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Package: thin SOT-23-6
- WSON-6
The TLV6703 high voltage comparator operates over a 1.8-V to 18-V range. The TLV6703 has a high-accuracy comparator with an internal 400-mV reference and an open-drain output rated to 18 V for precision voltage detection. The monitored voltage can be set with the use of external resistors.
The OUT pin is driven low when the voltage at the SENSE pin drops below (VIT–), and goes high when the voltage returns above the respective threshold (VIT+). The comparator in the TLV6703 includes built-in hysteresis for filtering to reject brief glitches, thereby ensuring stable output operation without false triggering.
The TLV6703 is available in a Thin SOT-23-6 package and a leadless WSON-6; all package variants are specified over the junction temperature range of –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV6703 Micropower, 18-V Comparator With Integrated Reference datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/12/03 |
Functional safety information | TLV6703 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/06/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |