TLV7211
- Parameters Specified at 2.7-V, 5-V, and 15-V Supplies
- Supply Current 7 µA (Typ) at 5 V
- Response Time 4 µs (Typ) at 5 V
- Push-Pull Output
- Input Common-Mode Range Beyond VCC- and VCC+
- Low Input Current
- APPLICATIONS
- Battery-Powered Products
- Notebooks and PDAs
- Mobile Communications
- Alarm and Security Circuits
- Direct Sensor Interface
- Replaces Amplifiers Used as Comparators With Better Performance and Lower Current
The TLV7211 and TLV7211A are micropower CMOS comparators available in the space-saving SOT-23-5 package. This makes the comparators ideal for space- and weight-critical designs. The TLV7211A features an input offset voltage of 5 mV, and the TLV7211 features an input offset voltage of 15 mV.
The main benefits of the SOT-23-5 package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The rail-to-rail input voltage makes the TLV7211 or TLV7211A a good choice for sensor interfacing, such as light detector circuits, optical and magnetic sensors, and alarm and status circuits.
The SOT-23-5 package's small size allows it to fit into tight spaces on PC boards.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |