TLV733P-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Device junction temperature range: –40°C to 150°C
- Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
- Stable operation with or without capacitors
- Foldback overcurrent protection
- Package:
- 2.0-mm × 2.0-mm WSON-6
- 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23
- Very low dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
- Accuracy: 1% typical, 1.4% maximum
- Low IQ: 34 µA
- Available in fixed-output voltages: 1.0 V to 3.3 V
- High PSRR: 50 dB at 1 kHz
- Active output discharge
The TLV733P-Q1 family of low dropout (LDO) linear regulators are ultra-small, low quiescent current LDOs that can source 300 mA with good line and load transient performance. These devices provide a typical accuracy of 1%.
The TLV733P-Q1 family is designed with a modern capacitor-free architecture to ensure stability without an input or output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size, and can eliminate inrush current at startup. Furthermore, the TLV733P-Q1 family is also stable with ceramic output capacitors if an output capacitor is necessary. The TLV733P-Q1 family also provides foldback current control during device power-up and enabling if an output capacitor is used. This functionality is especially important in battery-operated devices.
The TLV733P-Q1 family provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.
The TLV733P-Q1 family is available in the 6-pin DRV (WSON) and 5-pin DBV (SOT-23) packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV733P-Q1 Capacitor-Free, 300-mA, Low Dropout (LDO) Linear Regulator datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2020/10/15 |
User guide | Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) | 2021/10/29 | ||
Functional safety information | TLV733P-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/09/14 | |
Technical article | Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems | PDF | HTML | 2019/06/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP87642Q1EVM — 4상 1 출력 기능 안전 준수 벅 컨버터용 LP87642-Q1 평가 모듈
LP87642Q1EVM 보드는 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위한 하나 이상의 LP8764-Q1 전원 관리 IC를 테스트, 데모, 디버그 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 보드의 디바이스는 고전류 다중 위상 레일 1개에 대해 4상 2.2MHz 구성을 가진 LP876411E2RQRQ1입니다. EVM 보드는 멀티 PMIC 작동 테스트를 위해 쌓을 수 있습니다.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TIDA-010231 — 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계
PMP22648 — 차량용 V2X(차량-사물) 전력을 위한 고전력 밀도 레퍼런스 설계
PMP30785 — 주행 모니터링 시스템 레퍼런스 설계을 위한 오토모티브 멀티 레일 전원 공급 장치
PMP22030 — 인포테인먼트 디스플레이를 위한 효율적인 저열, CISPR 25 클래스 5 호환 전원 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |