TLV760
- Wide Input Voltage Range up to 30 V
- Output Current up to 100 mA
- Available in Fixed Output Voltage 3.3-V, 5-V, 12-V and 15-V Versions
- Operating Junction Temperature −40°C to +125°C
- Stable With Ceramic Capacitors Greater Than or Equal to 0.1 µF
- Active Thermal Protection and Current Limit
The TLV760 is an integrated linear-voltage regulator featuring operation from an input as high as 30 V. The TLV760 has a maximum dropout of 1.2 V at the full 100-mA load across operating temperature. Standard packaging for the TLV760 is the 3-pin SOT-23 package.
The TLV760 is available in 3.3 V, 5 V, 12 V and 15 V. The SOT-23 packaging of the TLV760 series allows the device to be used in space-constrained applications. The TLV760 is a small size alternative to LM78Lxx series and similar devices.
The TLV760 is designed to bias digital and analog circuits in applications that are subject to voltage transients and spikes up to 30 V — for example, appliances and automation applications. The device has robust internal thermal protection, which protects itself from potential damage caused by conditions like short to ground, increases in ambient temperature, high load, or high dropout events.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ25672EVM — 듀얼 입력 및 MPPT를 지원하는 I²C 제어, 1~4셀, 3A 벅 충전기용 BQ25672 평가 모듈
BQ25790EVM — WCSP 패키지에 듀얼 입력 및 USB PD 3.0 OTG 출력을 지원하는 I2C, 5A, 1~4셀 벅-부스트 충전기
BQ25792EVM — 듀얼 입력 선택기가 포함된 I2C 제어, 5A, 1-4셀 벅-부스트 충전기 평가 모듈
BQ25798BKUPEVM — QFN 패키지의 BQ25798 평가 모듈 I²C 제어 5A, 1 ~ 4셀, 5A 벅 부스트 충전기
BQ25798EVM — BQ25798 평가 모듈 I²C 제어, 1 ~ 4셀, 5A 벅 부스트 충전기, 듀얼 입력 및 MPPT
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TLV760이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.