TLV766-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
- Input voltage range: 2.5 V to 16 V (18 V max)
- Output voltage range:
- 0.8 V to 14.6 V (adjustable)
- 1.2 V to 12 V (fixed)
- 1% output accuracy over load and temperature
- Low quiescent current (IQ):
- 50 µA (typ) with no load
- 4 µA (max) when disabled
- High PSRR: 70 dB at 1 kHz, 46 dB at 1 MHz
- Internal soft-start time: 500 µs (typical)
- Fold-back current limiting and thermal protection
- Stable with a 1-µF or larger capacitor
- Functional Safety-Capable
- Package: 8-pin, 3-mm × 3-mm WSON with wettable flanks
- Low thermal resistance (RθJA): 51.9°C/W
The TLV766-Q1 is a wide input linear voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 500 mA of load current. The output range is from 0.8 V to 12 V or up to 14.6 V with the adjustable version.
The wide input voltage range makes the device a good choice for operating from transformer secondary windings and regulated rails such as 10 V or 12 V. Additionally, the wide output voltage range allows the device to generate the bias voltage for silicon carbide (SiC) gate drivers and microphones as well as power microcontrollers (MCUs) and processors.
The TLV766-Q1 has a 1% output accuracy that is required for powering digital loads with tight supply requirements.
The internal soft-start circuit reduces inrush current during start-up, thus allowing for smaller input capacitance.
Wide bandwidth PSRR performance is greater than 70 dB at 1 kHz and 46 dB at 1 MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering. The high ripple rejection from 20 Hz to 20 kHz make the device a good choice for powering audio components.
The TLV766-Q1 is available in a 8-pin, 3-mm × 3-mm VSON (DRB) package with wettable flanks and low thermal resistance.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV766-Q1 500-mA, 16-V Linear Voltage Regulator datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/02 |
Functional safety information | TLV766-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
TIDA-020060 — 100/1000Base-T1 이더넷 애플리케이션용 차량용 데이터 라인을 통한 전원 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.