TLV773
- High PSRR: Up to 80dB
- 72dB (1kHz)
- 55dB (1MHz)
- VIN range: 1.4V to 5.5V
- Fixed output voltage range: 0.6V to 3.3V
- Output voltage accuracy: 2%
- Low dropout voltage:
- 180mV at 300mA (3.3VOUT, DQN package)
- Foldback current limit
- Active output pulldown resistor
- Packages:
- 1mm × 1mm, 4-pin X2SON (DQN)
- 5-pin SOT-23 (DBV)
The TLV773 is a small, low-dropout (LDO) linear regulator that sources 300mA of output current. This LDO provides a voltage source with high PSRR and load and line transient performance that meets the requirements for a variety of circuits. The TLV773 has a 1.4V to 5.5V input voltage range and a 0.6V to 3.3V output voltage range. This flexibility makes the device useful for multiple applications.
The TLV773 features an internal soft-start circuit to avoid excessive inrush current, thus minimizing the input voltage drop during start-up. An active pulldown circuit quickly discharges the output when the LDO is disabled and provides a known start-up state. The EN input allows an external logic signal to enable or disable the regulated output. The LDO is stable with small ceramic capacitors, allowing for a small overall package size. The operating junction temperature range is from −40°C to +125°C. This LDO is available in standard SOT-23 (DBV) and 1mm × 1mm X2SON (DQN) packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV773 300mA, Small-Size, High-PSRR, Low-Dropout Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/05/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
TI MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)은 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.