TLV9030-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C6
- 1.65V to 5.5V supply range
- Power-On Reset (POR) for known start-up
- Precision input offset voltage 300µV
- 100ns Typical propagation delay
- Low quiescent current 16µA per channel
- Rail-to-Rail input voltage range exceeds the rails
- Open-drain output option (TLV902x-Q1)
- Push-pull output option (TLV903x-Q1)
- Alternate single pinout option (TLV90x0)
- 2kV ESD Protection
The TLV902x-Q1 and TLV903x-Q1 are a family of Automotive grade single, dual and quad channel comparators. The family offers low input offset voltage, fault-tolerant inputs and a excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 100ns with a quiescent supply current of only 18µA per channel.
The family also includes a Power-on Reset (POR) feature that makes sure the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached to prevent output transients during system power-up and power-down.
These comparators also feature fault-tolerant inputs that can go up to 6V without damage with no output phase inversion. This makes this family of comparators designed for precision voltage monitoring in harsh, noisy environments.
The TLV902x-Q1 have an open-drain output that may be pulled-up below or beyond the supply voltage, making it appropriate for low voltage logic translators.
The TLV903x-Q1 have a push-pull output stage capable of sinking and sourcing many milliamps of current to drive LEDs or a capacitive load such as a MOSFET gate.
The TLV90x0-Q1 and TLV90x1-Q1 are alternate pinouts of the single device.
The family is specified for the Automotive temperature range of -40°C to +125°C and are available in a standard leaded and leadless packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV902x -Q1 and TLV903x -Q1 Precision Automotive Comparator Family datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/05/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
TLV903x and TLV903x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |