6-pin (DRL) package image

TMP102AQDRLRQ1 활성

2.56mm2 패키지에 I2C/SMBus를 제공하는 오토모티브 ±2°C 1.4V~3.6V 디지털 온도 센서

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMP102AQDRLRQ1.B, TMP102AQDRLRQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-5X3 (DRL) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R

TMP102-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified With:
    • Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • HBM ESD Classification Level 2
    • CDM ESD Classification Level C6
  • SOT563 Package (1.6 mm × 1.6 mm) is a 68% Smaller Footprint than SOT23
  • Accuracy Without Calibration:
    • 2°C (Maximum) From –25°C to 85°C
    • 3°C (Maximum) From –40°C to 125°C
  • Low Quiescent Current:
    • 10-µA Active (Maximum)
    • 1-µA Shutdown (Maximum)
  • Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Resolution: 12 Bits
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
  • NIST Traceable

TMP102-Q1에 대한 설명

The TMP102-Q1 device is a digital temperature sensor ideal for NTC and PTC thermistor replacement where high accuracy is required. The device offers an accuracy of ±0.5°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or lookup tables to derive the temperature. The on-chip 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C.

The 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 package is 68% smaller footprint than an SOT23 package. The TMP102-Q1 device features SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility, and allows up to four devices on one bus. The device also features an SMBus alert function. The device is specified to operate over supply voltages from 1.4 V to 3.6 V with the maximum quiescent current of 10 µA over the full operating range.

The TMP102-Q1 device is designed for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

The TMP102-Q1 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기