TMP1827
- 1-Wire interface with multi-drop shared bus and cyclic redundancy check (CRC)
- Bus powered with operating voltage: 1.7 V to 5.5 V
- IEC 61000-4-2 ESD for 8-kV contact discharge
- Functional Safety-Capable
- High-accuracy digital temperature sensor
- TMP1827
- ±0.2°C (maximum) from +10°C to +45°C
- ±0.3°C (maximum) from –40°C to +105°C
- ±0.4°C (maximum) from –55°C to +150°C
- TMP1827N
- ±0.9°C (maximum) from –55°C to +150°C
- TMP1827
- Temperature measurement current: 94 µA
- Shutdown current: 1.3 µA
- 16-bit temperature resolution: 7.8125 m°C (1 LSB)
- Fast data rates of 90 kbps in overdrive speed
- Flexible user programmable short address modes for faster device address
- SHA-256-HMAC authentication scheme
- FIPS 180-4 compliant Secure Hash Implementation
- FIPS 198-1 compliant HMAC Implementation
- 2Kb EEPROM features:
- Write operation in 64-bit block size
- Continuous read mode
- Read with write protection with 256-bit page size
- Authenticated write protection mode with 256-bit page size
- Programming current: 178 µA
- NIST traceable factory-programmed non erasable 64-bit identification number for device addressing
- Four configurable open-drain digital input-output and temperature alert
The TMP1827 is a high-accuracy, 1-Wire compatible digital output temperature sensor with integrated 2Kb EEPROM , SHA-256-HMAC authentication scheme and a wide operating temperature range from –55°C to +150°C. The TMP1827 provides a high accuracy of ±0.1°C (typical)/±0.2°C (maximum) across the temperature range of +10°C to +45°C. Each device comes with a factory programmed 64-bit unique identification number for addressing and NIST traceability. The TMP1827 supports both standard speed for legacy application and overdrive mode with 90-kbps data rate for low latency communication across a wide voltage range of 1.7 V to 5.5 V.
In the simplest mode of operation, the TMP1827 1-Wire interface, with an integrated 8-kV IEC-61000-4-2 ESD protection on the data pin, requires only a single connection and a ground return in bus powered mode, which simplifies and reduces cost by reducing the number of wires and external protection components. Additionally, there is the V DD power pin also available for applications that may want to have a dedicated power supply.
추가 정보 요청
범용 AFE8000에 대한 전체 데이터 시트 및 기타 설계 자료를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP1827EVM — 단선 디지털 온도 센서용 TMP1827 평가 모듈
TMP1827은 HMAC(해시 메시지 인증 코드) 및 2K비트 EEPROM을 지원하는 SHA(보안 해시 알고리즘) 256비트가 통합된 고정밀 단선 호환 디지털 출력 온도 센서입니다. TMP1827은 -55°C~+150°C의 온도 범위에서 ±0.3°C의 높은 정확도를 제공합니다
TMP1827EVM은 TMP182x를 평가하고 비트 단위 레지스터 레벨까지 장치에 익숙해지기 위한 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 PCB(인쇄 회로 기판) 천공은 사용자가 TMP1827을 USB 인터페이스에서 분리할 수 있게 합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (NGR) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치