TMP300-Q1
- ACCURACY: ±1°C (typical at +25°C)
- PROGRAMMABLE TRIP POINT
- PROGRAMMABLE HYSTERESIS: 5°C/10°C
- OPEN-DRAIN OUTPUTS
- LOW-POWER: 110µA (max)
- WIDE VOLTAGE RANGE: +1.8V to +18V
- OPERATION: –40°C to +150°C
- ANALOG OUT: 10mV/°C
- SC70-6 PACKAGE
The TMP300B-Q1 is a low-power, resistor-programmable, digital output temperature switch. It allows a threshold point to be set by adding an external resistor. Two levels of hysteresis are available. The TMP300B-Q1 has a VTEMP analog output that can be used as a testing point or in temperature-compensation loops.
With a supply voltage as low as 1.8V and low current consumption, the TMP300B-Q1 is ideal for power-sensitive systems.
Available in two micropackages that have proven thermal characteristics, this part gives a complete and simple solution for users who need simple and reliable thermal management.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 1,8V Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog out Temperature Sensor datasheet | 2011/12/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치