TPA2011D1
- Powerful Mono Class-D Amplifier
- 3.24 W (4 Ω, 5 V, 10% THDN)
- 2.57 W (4 Ω, 5 V, 1% THDN)
- 1.80 W (8 Ω, 5 V, 10% THDN)
- 1.46 W (8 Ω, 5 V, 1% THDN)
- Integrated Feedback Resistor of 300 kΩ
- Integrated Image Reject Filter for DAC Noise
Reduction - Low Output Noise of 20 µV
- Low Quiescent Current of 1.5 mA
- Auto Recovering Short-Circuit Protection
- Thermal Overload Protection
- 9-Ball, 1.21mm × 1.16 mm 0.4 mm Pitch DSBGA
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Portable Navigation Devices
- General Portable Audio Devices
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPA2011D1 is a 3.2-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) in a 1.21 mm × 1.16 mm wafer chip scale package (DSBGA) that requires only three external components.
Features like 95% efficiency, 86-dB PSRR, 1.5 mA quiescent current and improved RF immunity make the TPA2011D1 class-D amp ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 4 ms with no audible turn-on pop makes the TPA2011D1 ideal for PDA and smart-phone applications. The TPA2011D1 allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 20 µV noise floor.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPA2011D1 3.2-W Mono Filter-Free Class-D Audio Power Amplifier With Auto-Recovering Short-Circuit Protection datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/11/04 |
Application note | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019/08/26 | ||
Application note | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019/06/27 | ||
Application note | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013/05/01 | ||
EVM User's guide | TPA2011D1EVM - User Guide | 2009/12/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA2011D1YFFEVM — TPA2011D1YFF 평가 모듈
The TPA2011D1 audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power, Class-D, mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 ohms at 1% THD+N (YFF package). All components and the evaluation module are Pb-free. The TPA2011D1 evaluation module (EVM) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010224 — 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
Wi-Fi® 연결 디바이스가 포함된 프로세서를 사용하면 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍으로 잡음 감소 및 음향 반향 제거 기능을 구현할 수 있습니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |