TPA3121D2
- 10-W/Ch Stereo Into an 8-Ω Load From a 24-V Supply
- 15-W/Ch Stereo Into a 4-Ω Load from a 22-V Supply
- 30-W/Ch Mono Into an 8-Ω Load from a 22-V Supply
- Operates From 10 V to 26 V
- Can Run From +24 V LCD Backlight Supply
- Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Four Selectable, Fixed-Gain Settings
- Internal Oscillator to Set Class D Frequency (No External
Components Required) - Single-Ended Analog Inputs
- Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery
- Space-Saving Surface Mount 24-Pin TSSOP Package
- Advanced Power-Off Pop Reduction
- APPLICATIONS
- Flat Panel Display TVs
- DLP TVs
- CRT TVs
- Powered Speakers
DLP Is a trademark of Texas Instruments
The TPA3121D2 is a 15-W (per channel), efficient, class-D audio power amplifier for driving stereo speakers in a single-ended configuration or a mono speaker in a bridge-tied-load configuration. The TPA3121D2 can drive stereo speakers as low as 4 Ω. The efficiency of the TPA3121D2 eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20, 26, 32, and 36 dB.
The patented start-up and shutdown sequences minimize pop noise in the speakers without additional circuitry.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 15W Stereo Class-D Audio Power Amplifier datasheet (Rev. B) | 2014/01/07 | |
Application note | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019/08/30 | ||
Application note | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019/08/26 | ||
Application note | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019/06/27 | ||
Application note | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013/05/01 | ||
EVM User's guide | TPA3121D2EVM - User Guide | 2008/06/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA3121D2EVM — TPA3121D2 EVM(평가 모듈)
The TPA3121D2 evaluation module consists of a single 20W, class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.