TPA6011A4
- Advanced DC Volume Control With 2-dB Steps From –40 dB to 20 dB
- Fade Mode
- Maximum Volume Setting for SE Mode
- Adjustable SE Volume Control Referenced to BTL Volume Control
- 3 W Into 3-
Speakers
- Stereo Input MUX
- Differential Inputs
- APPLICATIONS
- Notebook PC
- LCD Monitors
- Pocket PC
The TPA6011A4 is a stereo audio power amplifier that drives 3 W/channel of continuous RMS power into a 3- load. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control. Notebook and pocket PCs benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality.
To simplify design, the speaker volume level is adjusted by applying a dc voltage to the VOLUME terminal. Likewise, the delta between speaker volume and headphone volume can be adjusted by applying a dc voltage to the SEDIFF terminal. To avoid an unexpected high volume level through the headphones, a third terminal, SEMAX, limits the headphone volume level when a dc voltage is applied. Finally, to ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3-W Stereo Audio Power Amplifier with Advanced DC Volume Control datasheet (Rev. A) | 2004/07/27 | |
User guide | TPA6011A4EVM - User Guide | 2002/02/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA6011A4EVM — TPA6011A4 EVM(평가 모듈)
The TPA6011A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 3-ohm speakers.
Notebook and pocket PCs benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality. To simplify design, the speaker volume level (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00782 — DLP® 기술을 사용한 휴대용, 고휘도 HD 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.