이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPD4E004
- IEC 61000-4-2 ESD protection:
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±12-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
- ±15-kV Human Body Model (HBM)
- Low 1.6-pF input capacitance
- 0.9-V to 5.5-V supply voltage range
- 4-channel device
- Space-saving SON (DRY) package
The TPD4E004 is a low-capacitance transient voltage suppression (TVS) device. TPD4E004 is designed to protect sensitive electronics attached to communication lines from electrostatic discharge (ESD). Each of the four channels consists of a pair of diodes that steer ESD current pulses to V CC or GND. The TPD4E004 protects against ESD pulses up to ±15-kV Human-Body Model (HBM) and, as specified in IEC 61000-4-2, ±8-kV contact discharge and ±12-kV air-gap Discharge. This device has 1.6-pF of capacitance per channel, making it ideal for use in high-speed data IO interfaces.
The TPD4E004 is a quad-ESD structure designed for USB, Ethernet™, and other high-speed applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AWRL6432BOOST — 단일 칩 저전력 mmWave 레이더 센서용 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 평가 모듈
AWRL6432BOOST는 FR4 기반 안테나가 있는 AWRL6432를 위한 사용이 간편한 저전력 60GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.
AWRL6432BOOST는 DCA1000EVM에 대한 직접 연결을 지원합니다. BoosterPack은 mmWave 도구, 시연, 그리고 mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-L-SDK) 및 Code Composer Studio™ IDE(통합 개발 환경)(CCSTUDIO) (...)
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 평가 모듈
ESDEVM — ESD 평가 모듈
IWRL1432BOOST-BSD — 저전력 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서를 지원하는 BSD용 IWRL1432 평가 모듈
IWRL1432BOOST-BSD는 온보드 ROGERS RO3003 고성능 안테나가 포함된 IWRL1432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 77GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. IWRL1432BOOST-BSD에는 이 인터페이스가 필요한 애플리케이션을 위해 12V로 작동하는 TCAN4550도 있습니다.
IWRL6432BOOST — 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈
IWRL6432BOOST는 온보드 FR4 기반 안테나가 포함된 IWRL6432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 60GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. IWRL6432BOOST는 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다.
이 키트는 mmWave 도구, 시연, 그리고 mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-L-SDK) 및 Code ComposerStudio™ IDE(통합 개발 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPD4E004이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.