TPD4F003
- Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filtering for
Data Ports - –3 dB Bandwidth of 200 MHz
- Greater than 25 dB attenuation at 1 GHz
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±12-kV Contact Discharge
- ±20-kV Air Gap Discharge
- Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
(R = 100 Ω, CTOTAL = 17 pF) - Low 10-nA Leakage Current
- Easy Flow-Through Routing
- APPLICATIONS
- Display Interfaces
- Cell Phones
- Tablets
- SVGA Video Connections
- Memory Interfaces
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPDxF003 family is a series of highly integrated devices designed to provide Electromagnetic Interference (EMI) filtering in all systems subjected to electromagnetic interference. These filters also provide a Transient Voltage Suppressor (TVS) diode circuit for Electrostatic Discharge (ESD) protection which prevents damage to the application when subjected to ESD stress far exceeding IEC 61000-4-2 (Level 4).
The TPDxF003 family is specified for –40°C to 85°C operation. These filters are also packaged in space-saving 0.4-mm pitch DQD packages.
![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPDxF003 Four-, Six-, and Eight-Channel EMI Filters With Integrated ESD Protection datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2014/07/04 |
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016/02/10 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
ESDEVM — ESD 평가 모듈
ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DQD) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.